1829 mm (72")

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Für verschiedene Materialien unter den meisten Betriebsbedingungen.

Maßeinheiten:
Breite 72.0 in 1829.0 mm Less
Höhe (Greifer geschlossen) 20.7 in 525.0 mm Less
Maulweite 40.0 in 1016.0 mm Less
Länge 29.5 in 749.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 1080.3 lb 490.0 kg Less
Grundmesserdicke 0.75 in 19.0 mm Less
Betriebsdruck 3336.0 psi 23000.0 kPa Less

Einsatzbereiche

Geeignet für sperrige, unregelmäßig geformte Objekte, wie sie in Abbruchwesen, Industrie, Bauwesen und Recycling zu finden sind. Ideal für Eisenbahnschwellen, Bäume, große Steine, Buschwerk, Industrie- und Abbruchschrott und Recyclingbauschutt.

Hohe Klemmkraft

Dank hoher Klemmkraft und den unabhängig bedienbaren Greiferkonstruktionen lassen sich unregelmäßig geformte Objekte problemlos erfassen.

Große Maulweite

Die große Maulweite ermöglicht den Transport großer Sperrgüter.

Robuste Greiferkonstruktion

Die robusten Greiferkonstruktionen bestehen aus dicken, hochfesten Stahlelementen und sind daher äußerst biegefest und langlebig. Jeder Greifer ist auf seiner gesamten Breite mit einer speziell geformten Platte und einem biegesteifen Kastenprofil verstärkt, was ihm zusätzliche Festigkeit verleiht und den Zylinder vor Schäden schützt.