Atelieraufnahme

Industrieschaufeln Performance 1730 mm (68"), Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
68.1 "
1730 mm
Kapazität
0.68 yd³
0.52 m³
Gewicht
663.6 lb
301 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 1730 mm (68"), Anschraubzähne

Breite 68.1 " 1730 mm
Kapazität 0.68 yd³ 0.52 m³
Gewicht 663.6 lb 301 kg
Höhe 21.7 " 551 mm
Länge 43 " 1092 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Seitenwanddicke 0.2 " 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1730 mm (68"), Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1730 mm (68"), Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen