Atelieraufnahme

Industrieschaufeln Performance 1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74.1 "
1883 mm
Kapazität
0.75 yd³
0.57 m³
Gewicht
740.8 lb
336 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Breite 74.1 " 1883 mm
Kapazität 0.75 yd³ 0.57 m³
Gewicht 740.8 lb 336 kg
Höhe 22.3 " 566 mm
Länge 40.2 " 1022 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Seitenwanddicke 0.2 " 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1883 mm (74"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen