Atelieraufnahme

Industrieschaufeln Performance 1883 mm (74"), Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74.1 "
1883 mm
Kapazität
0.75 yd³
0.57 m³
Gewicht
694.5 lb
315 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 1883 mm (74"), Anschraubzähne

Breite 74.1 " 1883 mm
Kapazität 0.75 yd³ 0.57 m³
Gewicht 694.5 lb 315 kg
Höhe 21.7 " 550 mm
Länge 43 " 1092 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Seitenwanddicke 0.2 " 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1883 mm (74"), Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1883 mm (74"), Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen