Dient zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien. Diese Schaufeln eignen sich ideal für das Bauwesen und die Industrie.
Die niedrige Rückwand und der lange Boden gewähren ungehinderte Sicht auf das vordere Schneidmesser und die vorderen Ecken und erleichtern gleichzeitig das Laden und Abkippen.
Die Gleitkufen erstrecken sich über die volle Schaufellänge, halten den Boden besonders steif und schützen vor Verschleiß.
Grund- und Seitenmesser aus gehärtetem Stahl sorgen für eine hohe Eindringfähigkeit und Haltbarkeit und schützen das Gerät vor Verschleiß.
Die integrierten Stufen erleichtern dem Bediener den Einstig in die und den Ausstieg aus der Fahrerkabine.
Auf Wunsch ist die Basisschaufel auch mit Unterschraubmesser, Anschraubzähnen und anschraubbarem Vorsatzmesser erhältlich.