Atelieraufnahme

Industrieschaufeln Performance 2036 mm (80"), Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
80.2 "
2036 mm
Kapazität
0.81 yd³
0.62 m³
Gewicht
729.7 lb
331 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 2036 mm (80"), Anschraubzähne

Breite 80.2 " 2036 mm
Kapazität 0.81 yd³ 0.62 m³
Gewicht 729.7 lb 331 kg
Höhe 21.7 " 550 mm
Länge 43 " 1092 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Seitenwanddicke 0.2 " 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2036 mm (80"), Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  2036 mm (80"), Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen