Atelieraufnahme

Industrieschaufeln Performance 2188 mm (86"), Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
86.1 "
2188 mm
Kapazität
0.88 yd³
0.67 m³
Gewicht
762.8 lb
346 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 2188 mm (86"), Anschraubzähne

Breite 86.1 " 2188 mm
Kapazität 0.88 yd³ 0.67 m³
Gewicht 762.8 lb 346 kg
Höhe 21.7 " 550 mm
Länge 43 " 1092 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Seitenwanddicke 0.2 " 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2188 mm (86"), Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  2188 mm (86"), Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen