Atelieraufnahme

Industrieschaufeln Performance 2340 mm (92"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
92.1 in
2340 mm
Kapazität
0.94 yd³
0.72 m³
Gewicht
855.4 lb
388 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 2340 mm (92"), Unterschraubmesser

Breite 92.1 in 2340 mm
Kapazität 0.94 yd³ 0.72 m³
Gewicht 855.4 lb 388 kg
Höhe 22.3 in 566 mm
Länge 40.2 in 1022 mm
Grundmesserdicke 0.7 in 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 in 16 mm
Seitenwanddicke 0.2 in 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2340 mm (92"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Kompaktkettenlader 299D2 mit einer Industrieschaufel bei der Arbeit

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 299D2 mit einer Industrieschaufel bei der Arbeit