1829 mm (72")

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Für Materialien mit geringer Dichte wie Mulch, Holzspäne, trockenen Mutterboden, Dünger, Viehfutter und Schnee.

Maßeinheiten:
Breite 72.0 in 1829.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 586.4 lb 266.0 kg Less
Grundmesserdicke 0.75 in 19.0 mm Less
Höhe 27.4 in 695.0 mm Less
Länge 32.6 in 828.0 mm Less

Großes Volumen für leichte Güter

Größtvolumige Schaufeln, die für Cat®-Kompaktlader, Deltalader und Kompaktkettenlader angeboten werden. Geeignet für Materialien mit geringer Dichte wie Mulch, Holzspäne, trockenen Mutterboden, Dünger, Viehfutter und Schnee.

Hervorragende Ladbarkeit

Geringe Materialverluste und hohe Nutzlast dank langem Schaufelboden und hoher Rückwand.

Maximale Produktivität

Speziell geformter hinterer Kantenschutz mit optimalem Winkel für hervorragende Ladeeigenschaften und überlegene Schaufelfüllung. Abgerundete Ecken verhindern Materialverdichtung und sorgen für maximale Produktivität.

Gehärtete Schneidmesser

Grund- und Seitenmesser aus gehärtetem Stahl sorgen für eine große Reißtiefe und schützen das Gerät vor Verschleiß.