Atelieraufnahme

Flachprofilschaufeln 2036 mm (80"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
80 "
2045 mm
Kapazität
0.58 yd³
0.44 m³
Gewicht
584 lb
265 kg

Übersicht

Entwickelt für den leichten Erdaushub.

Produktspezifikationen für 2036 mm (80"), Unterschraubmesser

Breite 80 " 2045 mm
Kapazität 0.58 yd³ 0.44 m³
Gewicht 584 lb 265 kg
Höhe 21.3 " 542 mm
Länge 28.4 " 722 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2036 mm (80"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  2036 mm (80"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen