BOT 1829 mm (72")

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Hohe Klemmkräfte zum Greifen großer, unregelmäßig geformter Objekte wie Bäume und Recyclingbauschutt.

Maßeinheiten:
Breite 72.0 in 1829.0 mm Less
Schaufel-Nenninhalt 0.48 yd³ 0.37 m³ Less
Gewicht 888.5 lb 403.0 kg Less
Maulweite 30.0 in 767.0 mm Less
Greiferwinkel 89.0 ° 89.0 ° Less
Grundmesserdicke 0.75 in 19.0 mm Less
Höhe 15.3 in 388.0 mm Less
Betriebsdruck 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Länge 28.5 in 724.0 mm Less

Einsatzbereiche

Ideal zum Graben, Planieren, Greifen, Schieben und Ebnen in Bauwesen, Landschaftsbau, Industrie und Abbruchwesen.

Hohe Klemmkraft

Dank hoher Klemmkraft können Sie große, unregelmäßig geformte Objekte wie Bäume, gelöste Stümpfe, Buschwerk, Recyclingbauschutt und Rohre greifen, wodurch Ihre Maschine noch vielseitiger wird.

Schaufelklappe öffnet 89 Grad

Der Öffnungswinkel der Schaufelklappe erreicht ganze 89 Grad, weshalb die Schaufel auch als Planierschild verwendet werden kann.

Gezackte Schaufelkanten

Die gezackten Schaufelkanten vergreifen sich fest im Material.

Optionale Schneidwerkzeuge

Auf Wunsch ist die Basisschaufel auch mit anschraubbarem Schneidmesser, anschraubbaren Zähnen und anschraubbarem Vorsatzmesser erhältlich.