Dient zum Aussieben von Fremdkörpern aus feineren Materialien wie Sand oder lockerem Boden sowie zum Wiedergewinnen von Steinen und anderen Materialien zur Landschaftsgestaltung aus Bodensatz. Cat®-Skelettschaufeln sind für Kompaktlader und Kompaktkettenlader von Cat vorgesehen.
Die 10mm (0,4") starken Flachzinken haben als Widerhaken ausgeformte Spitzen, die besser in den Boden eindringen, um Wurzeln zu entfernen und auf der Baustelle hinterlassene Baumaterialien wiederzugewinnen.
Der Gesteinsdamm verbessert das Materialhaltevermögen, reduziert den Überlauf und steigert die Produktivität.
Die geriffelte Stufe gibt dem Fahrer sicheren Halt beim Einsteigen in die oder Aussteigen aus der Fahrerkabine.
Der große Zinkenabstand ermöglicht ein schnelleres Sieben und eine bessere Materialtrennung.