Atelieraufnahme

Skelettschaufeln 2017 mm (80"), Flachzinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
79.4 "
2017 mm
Gewicht
754 lb
342 kg
Höhe
21.4 "
544 mm

Übersicht

Primär zum Entfernen und Trennen von Steinen und größeren Fremdkörpern von Boden und Sand verwendet.

Produktspezifikationen für 2017 mm (80"), Flachzinken

Breite 79.4 " 2017 mm
Gewicht 754 lb 342 kg
Höhe 21.4 " 544 mm
Länge 43.9 " 1115 mm
Seitenwanddicke 0.5 " 12 mm
Zinkenabstand 2.9 " 73 mm
Zinkenstärke 0.4 " 10 mm
Anzahl Zinken 25 25
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2017 mm (80"), Flachzinken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  2017 mm (80"), Flachzinken

Weitere Angebote anzeigen