Atelieraufnahme

Skelettschaufeln 2182 mm (86"), Flachzinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
85.9 "
2182 mm
Gewicht
804.7 lb
365 kg
Höhe
21.4 "
544 mm

Übersicht

Primär zum Entfernen und Trennen von Steinen und größeren Fremdkörpern von Boden und Sand verwendet.

Produktspezifikationen für 2182 mm (86"), Flachzinken

Breite 85.9 " 2182 mm
Gewicht 804.7 lb 365 kg
Höhe 21.4 " 544 mm
Länge 43.9 " 1115 mm
Seitenwanddicke 0.5 " 12 mm
Zinkenabstand 2.9 " 73 mm
Zinkenstärke 0.4 " 10 mm
Anzahl Zinken 27 27
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2182 mm (86"), Flachzinken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  2182 mm (86"), Flachzinken

Weitere Angebote anzeigen