Atelieraufnahme

Skelettschaufeln 2349 mm (92"), Flachzinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
92.5 "
2349 mm
Gewicht
842.2 lb
382 kg
Höhe
21.4 "
544 mm

Übersicht

Primär zum Entfernen und Trennen von Steinen und größeren Fremdkörpern von Boden und Sand verwendet.

Produktspezifikationen für 2349 mm (92"), Flachzinken

Breite 92.5 " 2349 mm
Gewicht 842.2 lb 382 kg
Höhe 21.4 " 544 mm
Länge 43.9 " 1115 mm
Seitenwanddicke 0.5 " 12 mm
Zinkenabstand 2.9 " 73 mm
Zinkenstärke 0.4 " 10 mm
Anzahl Zinken 29 29
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2349 mm (92"), Flachzinken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  2349 mm (92"), Flachzinken

Weitere Angebote anzeigen