| Breite | 86 " 2201 mm |
| Gewicht | 1302.9 lb 591 kg |
| Gesamthöhe | 30.6 " 776 mm |
| Gesamtlänge | 43.9 " 1115 mm |
| Seitenwanddicke | 0.5 " 12 mm |
| Zinkenabstand | 2.9 " 73 mm |
| Zinkenstärke | 0.4 " 10 mm |
| Anzahl Zinken | 27 27 |
| Schnittstellentyp | Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung |
| Erforderliche Hydraulik | Standarddurchfluss ohne Elektrik Standarddurchfluss ohne Elektrik |
| Maulweite | 38.4 " 976 mm |
Skelettgreiferschaufeln 2201 mm (86"), Flachzinken
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Breite
- 86 "
- 2201 mm
- Gewicht
- 1302.9 lb
- 591 kg
- Gesamthöhe
- 30.6 "
- 776 mm
Übersicht
Ideal zum Sieben von Steinen, Ästen und anderem unerwünschtem Material auf der Baustelle mit der Möglichkeit, größere Gegenstände zur Entsorgung zu transportieren.
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für 2201 mm (86"), Flachzinken
Vergleichen Sie 2201 mm (86"), Flachzinken mit häufig verglichenen Modellen.
Schaufeln – Kompaktlader
2201 mm (86"), Flachzinken
Ausgewählt
- Breite
- 86 "
- 2201 mm
- Gewicht
- 1302.9 lb
- 591 kg
- Gesamthöhe
- 30.6 "
- 776 mm
Schaufeln – Kompaktlader
2368 mm (92"), Flachzinken
- Breite
- 92 "
- 2368 mm
- Gewicht
- 1360.3 lb
- 617 kg
- Gesamthöhe
- 30.6 "
- 776 mm
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts