2368 mm (92"), Flachzinken

Skelettgreiferschaufeln 2368 mm (92"), Flachzinken

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
92 "
2368 mm
Gewicht
1360.3 lb
617 kg
Gesamthöhe
30.6 "
776 mm

Übersicht

Ideal zum Sieben von Steinen, Ästen und anderem unerwünschtem Material auf der Baustelle mit der Möglichkeit, größere Gegenstände zur Entsorgung zu transportieren.

Produktspezifikationen für 2368 mm (92"), Flachzinken

Breite 92 " 2368 mm
Gewicht 1360.3 lb 617 kg
Gesamthöhe 30.6 " 776 mm
Gesamtlänge 43.9 " 1115 mm
Seitenwanddicke 0.5 " 12 mm
Zinkenabstand 2.9 " 73 mm
Zinkenstärke 0.4 " 10 mm
Anzahl Zinken 29 29
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss ohne Elektrik Standarddurchfluss ohne Elektrik
Maulweite 38.4 " 976 mm

Vergleichen Sie 2368 mm (92"), Flachzinken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  2368 mm (92"), Flachzinken

Weitere Angebote anzeigen