1829 mm (72")

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Längerer Boden und eine höhere Rückwand für leichtere Materialien.

Maßeinheiten:
Breite 72.0 in 1829.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 526.9 lb 239.0 kg Less
Grundmesserdicke 0.75 in 19.0 mm Less
Höhe 21.0 in 533.0 mm Less
Länge 31.1 in 789.0 mm Less

Unterschiedliche Anwendungsbereiche

Für den Transport leichter Materialien wie Mulch, trockenen Mutterboden, Viehfutter und Abfälle in der Landwirtschaft und im Landschaftsbau.

Geringe Materialverluste

Längerer Boden und höhere Rückwand verhindern Materialverluste.

Doppelt gewinkelte Seitenwände

Höhere, doppelt gewinkelte Seitenwände verhindern Verluste bei losen, schüttfähigen Gütern wie Futter oder Dünger.

Gehärtete Schneidmesser

Grund- und Seitenmesser aus gehärtetem Stahl sorgen für eine große Reißtiefe und schützen das Gerät vor Verschleiß.