Übersicht
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
Wichtige Spezifikationen
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
1-6 von 15 angezeigt
| Arbeitsbreite | 23.6 " 600 mm |
| Maximale Frästiefe | 6.7 " 170 mm |
| Erforderliche Hydraulik | XHP/XE XHP/XE |
| Gesamtbreite | 73.1 " 1858 mm |
| Gesamtlänge | 50 " 1270 mm |
| Gesamthöhe | 37.4 " 951 mm |
| Gewicht | 2176 lb 987 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 136–150l/min (36–40Gall./min) 136–150l/min (36–40Gall./min) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 250–280bar (3630–4000psi) 250–280bar (3630–4000psi) |
| Trommelgeschwindigkeit | 133/min 133/min |
| Optionale Bandagenbreiten/-tiefen | Nicht zutreffend Nicht zutreffend |
| Kippwinkelbereich | 6.5° links/rechts 6.5° links/rechts |
| Seitenverschiebung | 25.6 " 650 mm |
| Konische Meißel | 54 54 |
| Meißeltyp (Standard) | Universal Universal |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts