Übersicht
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
Wichtige Spezifikationen
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
1-6 von 15 angezeigt
| Arbeitsbreite | 23.6 " 600 mm |
| Maximale Frästiefe | 6.7 " 170 mm |
| Erforderliche Hydraulik | XHP/XE XHP/XE |
| Gesamtbreite | 73.1 " 1858 mm |
| Gesamtlänge | 57.2 " 1453 mm |
| Gesamthöhe | 37.4 " 951 mm |
| Gewicht | 2753.6 lb 1249 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 136–150l/min (36–40Gall./min) 136–150l/min (36–40Gall./min) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 250–280bar (3630–4000psi) 250–280bar (3630–4000psi) |
| Trommelgeschwindigkeit | 133/min 133/min |
| Kippwinkelbereich | 6.5° links/rechts 6.5° links/rechts |
| Seitenverschiebung | 25.6 " 650 mm |
| Konische Meißel | 54 54 |
| Meißeltyp (Standard) | Universal Universal |
| Fassungsvermögen Wasserbehälter | 42.3 Gall. (US) 160 l |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts