Übersicht
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
Wichtige Spezifikationen
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
1-6 von 15 angezeigt
| Arbeitsbreite | 47.2 " 1200 mm |
| Maximale Frästiefe | 5.1 " 130 mm |
| Erforderliche Hydraulik | XHP/XE XHP/XE |
| Gesamtbreite | 73.1 " 1858 mm |
| Gesamtlänge | 44.9 " 1140 mm |
| Gesamthöhe | 36.8 " 935 mm |
| Gewicht | 2557.4 lb 1160 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 136–150l/min (36–40Gall./min) 136–150l/min (36–40Gall./min) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 250–280bar (3630–4000psi) 250–280bar (3630–4000psi) |
| Trommelgeschwindigkeit | 148/min 148/min |
| Kippwinkelbereich | 6.5° links/rechts 6.5° links/rechts |
| Seitenverschiebung | 20.3 " 515 mm |
| Konische Meißel | 90 90 |
| Meißeltyp (Standard) | Universal Universal |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts