Übersicht
Vibrationen und Fliehkräfte sorgen für hervorragende Verdichtung bei kompakter Bauweise.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 7 angezeigt
| Zentrifugalkraft | 12364.5 lb 55 kN |
| Schlagfrequenz | 2200 bpm 2200 bpm |
| Grundplattenbreite | 26 " 660 mm |
| Verdichtungsbereich | 5.7 ft² 0.53 m² |
| Grundplattendruck | 14.9 psi 102.7 kPa |
| Grundplattenlänge | 41.2 " 1046 mm |
| Optimaler Hydraulikstrom | 83-104 l/min (22-27 US-Gall./min) 83-104 l/min (22-27 US-Gall./min) |
| Minimaler Betriebsdruck | 13.000-17.000 kPa (1900-2500 psi) 13.000-17.000 kPa (1900-2500 psi) |
| Gewicht | 998.7 lb 453 kg |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
CVP16 bei Grabenaushubarbeiten