Atelieraufnahme

Verdichterplatten CVP16

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Zentrifugalkraft
3641.91 lb
16.2 kN
Schlagfrequenz
2200 bpm
2200 bpm
Grundplattenbreite
12 "
305 mm

Übersicht

Vibrationen und Fliehkräfte sorgen für hervorragende Verdichtung bei kompakter Bauweise.

Produktspezifikationen für CVP16

Zentrifugalkraft 3641.91 lb 16.2 kN
Schlagfrequenz 2200 bpm 2200 bpm
Grundplattenbreite 12 " 305 mm
Verdichtungsbereich 2 ft² 0.19 m²
Grundplattendruck 12.8 psi 88 kPa
Grundplattenlänge 24 " 610 mm
Optimaler Hydraulikstrom 10 gal/min 38 l/min
Minimaler Betriebsdruck 1599.8 psi 11030 kPa
Gewicht 476.2 lb 216 kg

Vergleichen Sie CVP16 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  CVP16

Weitere Angebote anzeigen