Atelieraufnahme

Verdichterplatten CVP40

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Zentrifugalkraft
8992.36 lb
40 kN
Schlagfrequenz
2200 bpm
2200 bpm
Grundplattenbreite
23.2 "
590 mm

Übersicht

Vibrationen und Fliehkräfte sorgen für hervorragende Verdichtung bei kompakter Bauweise.

Produktspezifikationen für CVP40

Zentrifugalkraft 8992.36 lb 40 kN
Schlagfrequenz 2200 bpm 2200 bpm
Grundplattenbreite 23.2 " 590 mm
Verdichtungsbereich 6.1 ft² 0.57 m²
Grundplattendruck 10.2 psi 70.05 kPa
Grundplattenlänge 38 " 965.2 mm
Optimaler Hydraulikstrom 18 gal/min 68 l/min
Minimaler Betriebsdruck 1800.1 psi 12411 kPa
Gewicht 886.3 lb 402 kg

Vergleichen Sie CVP40 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  CVP40

Weitere Angebote anzeigen