Mechanischer Baggerlader 415-444
NEU

Mechanischer Baggerlader 415-444 Schnellwechsler - Heckbagger

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
191.4 lb
86.8 kg
Breite
14.1 "
359 mm
Länge
24.2 "
615 mm

Funktionen auf einen Blick

Hydraulische Zylinderblockade

Hydraulische Zylinderblockade

Die hydraulische Zylinderblockade hält den positiven Druck auf dem Schaufelbolzen aufrecht und gewährleistet so eine konsistente und zuverlässige Verbindung zu Ihrem Anbaugerät.
Sekundärverriegelung

Sekundärverriegelung

Die Sekundärverriegelung ist unabhängig vom Zylinder und sichert die Verbindung des Anbaugeräts mit der Maschine.
Optische Prüfanzeige

Optische Prüfanzeige

Mithilfe der Kontrollanzeige kann der Fahrer aus der Fahrerkabine optisch kontrollieren, dass die Kupplung ordnungsgemäß in das Anbaugerät eingerastet ist.

Produktspezifikationen für Mechanischer Baggerlader 415-444

Gewicht 191.4 lb 86.8 kg
Breite 14.1 " 359 mm
Länge 24.2 " 615 mm
Gesamthöhe 10.9 " 276 mm
Bolzendurchmesser 45 mm–50 mm 45 mm–50 mm
Maschinenklasse Baggerlader 415-444 Baggerlader 415-444
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie Mechanischer Baggerlader 415-444 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts