< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Gewicht

Maßeinheiten:
Gewicht 191.6 lb 86.9 kg Less

Antrieb

Antrieb Hydraulikzylinder Hydraulikzylinder Less

Breite

Breite 14.1 in 358.6 mm Less

Gesamthöhe

Gesamthöhe 10.8 in 275.5 mm Less

Hydraulikdruck-Schnellwechsler

Hydraulikdruck-Schnellwechsler 3626 psi/250 bar 3626 psi/250 bar Less

Länge

Länge 24.2 in 614.8 mm Less