CW10 hydraulisch für Minibagger (10 Tonnen)
NEU

CW10 hydraulisch für Minibagger (10 Tonnen) Schnellwechsler CW

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
202.8 lb
92 kg
Gesamtbreite
14.3 "
363 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 10 Tonnen
Minibagger, 10 Tonnen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Die Schnellwechsler der Baureihe CW decken bestimmte Minibagger-Löffel mit unterschiedlichen Bolzengrößen ab. Dies bedeutet einen enormen Vorteil für Kunden mit Minibaggermodellen unterschiedlicher Größen, die auf die Anpassungsfähigkeit eines Löffels für mehrere Maschinen angewiesen sind.
Keilförmiger Schnellwechsler

Keilförmiger Schnellwechsler

Der keilförmige Schnellwechsler ist spielfrei gestaltet, so dass er nicht klappert und ein fester Sitz zwischen Schnellwechsler und Anbaugerät gewährleistet ist.
Haken an der Vorderachse

Haken an der Vorderachse

Der Haken an der Vorderachse stellt eine sichere Möglichkeit dar, um Werkzeuge am Schnellwechsler an- und abzukuppeln. Außerdem bietet er zusätzliche Sicherheit beim unbeabsichtigten Lösen des Werkzeugs.
Spindelartiger Verriegelungsmechanismus

Spindelartiger Verriegelungsmechanismus

Der spindelartige Verriegelungsmechanismus mit Sicherungsmutter lässt sich mit einem handelsüblichen Schraubenschlüssel leicht bedienen. Die Sicherungsmutter verhindert ein ungewolltes Auskuppeln.
Haltefedern

Haltefedern

Haltefedern halten die Verriegelungsspindel und sichern das Anbaugerät in dem unwahrscheinlichen Fall einer Störung der Hydraulik (nur bei hydraulischen Schnellwechslern).
Optionaler Lasthaken

Optionaler Lasthaken

Der optionale Lasthaken ist eine Alternative zur Huböse am Maschinengestänge.

Produktspezifikationen für CW10 hydraulisch für Minibagger (10 Tonnen)

Gewicht 202.8 lb 92 kg
Gesamtbreite 14.3 " 363 mm
Maschinenklasse Minibagger, 10 Tonnen Minibagger, 10 Tonnen
Gesamthöhe 13.7 " 347 mm
Gesamtlänge 29.1 " 738 mm
Bolzendurchmesser 2.4 " 60 mm
Kapazität Lasthaken 3086.5 lb 1400 kg
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie CW10 hydraulisch für Minibagger (10 Tonnen) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  CW10 hydraulisch für Minibagger (10 Tonnen)

Weitere Angebote anzeigen