Atelieraufnahme

Schnellwechsler der CW-Serie CW-10 Hydraulisch für Minibagger, 10 Tonnen

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
202.8 lb
92 kg
Gesamtbreite
15.1 "
383 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 10 Tonnen
Minibagger, 10 Tonnen

Übersicht

Schnellwechsler erleichtern den Wechsel der Arbeitsgeräte und erhöhen die Auslastung des Baggers.

Produktspezifikationen für CW-10 Hydraulisch für Minibagger, 10 Tonnen

Gewicht 202.8 lb 92 kg
Gesamtbreite 15.1 " 383 mm
Maschinenklasse Minibagger, 10 Tonnen Minibagger, 10 Tonnen
Gesamthöhe 16.7 " 423 mm
Gesamtlänge 28.1 " 713 mm
Bolzendurchmesser 2.4 " 60 mm
Kapazität Lasthaken 3086.5 lb 1400 kg
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie CW-10 Hydraulisch für Minibagger, 10 Tonnen mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  CW-10 Hydraulisch für Minibagger, 10 Tonnen

Weitere Angebote anzeigen