Minibagger, 3–4 Tonnen, hydraulisch
NEU

Dual Lock™-Schnellwechsler mit Bolzengreifer - Minibagger Minibagger, 3–4 Tonnen, hydraulisch

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
81.6 lb
37 kg
Gewicht
81.6 lb
37 kg
Breite
9.9 "
252 mm

Übersicht

Erhöhte Vielseitigkeit der Maschine und Verbesserung der Gesamtproduktion.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Manuelle Zylinderblockade

Manuelle Zylinderblockade

Die manuelle Zylinderblockade hält den positiven Druck auf dem Schaufelbolzen aufrecht und gewährleistet so eine konsistente und zuverlässige Verbindung zu Ihrem Anbaugerät.
Sekundärverriegelung

Sekundärverriegelung

Die Sekundärverriegelung ist unabhängig vom Zylinder und sichert die Verbindung des Anbaugeräts mit der Maschine.
Stellschlüssel inbegriffen

Stellschlüssel inbegriffen

Der inbegriffene Stellschlüssel wird verwendet, um den Schnellwechsler am Anbaugerät festzuziehen und eine formschlüssige Sicherung herzustellen.
Zylinderblockaden-Justierung

Zylinderblockaden-Justierung

Die Mutter drehen, um die Zylinderblockade zu öffnen und zu schließen.
Sekundärverriegelungs-Justierung

Sekundärverriegelungs-Justierung

Nach unten: Öffnen. Nach oben: Schließen.

Produktspezifikationen für Minibagger, 3–4 Tonnen, hydraulisch

Gewicht 81.6 lb 37 kg
Gewicht 81.6 lb 37 kg
Breite 9.9 " 252 mm
Breite 9.9 " 252 mm
Länge 16.9 " 429 mm
Gesamthöhe 8.7 " 221 mm
Bolzendurchmesser 1.6 " 40 mm
Maschinenklasse Minibagger, 2 Tonnen Minibagger, 2 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie Minibagger, 3–4 Tonnen, hydraulisch mit häufig verglichenen Modellen.