Hydraulische Schnellwechsler S HCS70: 678-7483

Hydraulische Schnellwechsler S HCS70: 678-7483 Schnellwechsler mit Hydraulikverbindung Typ S

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
14-30
14-30
Höhe
18.3 "
464 mm
Maximaler Betriebsdruck
5076 psi
350 bar

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Besserer Hydraulikstrom

Besserer Hydraulikstrom

  • Schnellwechsler sind für die hohen Durchflüsse hydromechanischer Anbaugeräte gefertigt und dimensioniert.
  • Ein besserer Hydraulikstrom hat aufgrund des geringeren Gegendrucks eine höhere Kraftstoffeffizienz zur Folge.
  • Integrierte Feder verhindert eine Verschmutzung des Hydraulikkreislaufs.
  • Langlebige und zuverlässige Anschlüsse sorgen für ein dichtes Hydrauliksystem ohne Austritt während des Gerätewechsels.
  • In Halterung und Schnellwechsler geführte Schläuche kommen mit weniger externen Schläuchen aus und senken so die Schlauch- und Reparaturkosten.
Schnellerer Anbaugerätewechsel

Schnellerer Anbaugerätewechsel

  • Mit hydraulischen Schnellwechslern lassen sich Anbaugeräte 98 % schneller wechseln als bei Bolzenbefestigung.
  • Der Einsatz von hydraulischen Schnellwechslern anstelle von mechanischen Schnellwechslern ermöglicht eine Zeitersparnis von 96 % beim Wechseln von Anbaugeräten.
  • Der Schnellwechsler ist auf eine lange Nutzungsdauer und für eine leichte Wartung ausgelegt.
  • Die Abdeckung und die Dichtung schützen die Anschlüsse und verhindern Verschmutzungen des Systems.
  • Die Position der Schnellkupplungsventile am Werkzeug und am Rahmen sorgt für eine dichte und zuverlässige Verbindung mit geringer Leckage- oder Beschädigungsgefahr.
  • Die Schnellwechsler werden in Richtung der Zuhaltekraft installiert und ein solider Flansch sorgt für festen Sitz. Es werden keine Verschlussringe oder Muttern benötigt, die verloren gehen oder reißen können.
Branchenführende Sicherheit

Branchenführende Sicherheit

  • Branchenführende Sicherheitsfunktionen in der Sensortechnik.
  • Die sichere Verriegelung der Schnellwechsler entspricht der Neufassung der europäischen Sicherheitsnorm EN474.
  • Mehr Arbeitssicherheit auf der gesamten Baustelle. Bediener können beim Wechsel von Anbaugeräten in der Fahrerkabine bleiben, da keine Unterstützung beim Trennen und Anschließen der Hydraulikschläuche erforderlich ist.
  • Mehrere elektronische und mechanische Sicherungen stellen den festen Sitz des Anbaugeräts auch im Fall eines Druckverlusts sicher.
  • Der Bediener wird in der Fahrerkabine akustisch und optisch über den erfolgreichen Anschluss des Anbaugeräts informiert.
  • Der Schwerlast-Verriegelungskeil sorgt für eine dichte und fest sitzende Verbindung.
Zusätzliche Flexibilität

Zusätzliche Flexibilität

  • Wechsel des Anbaugeräts mit hydraulischem Schnellwechsler:
    • Dank des schnellen Wechsels kann der Bediener stets das für die Aufgabe und Anwendung passende Anbaugerät einsetzen, was die Produktivität steigert und die Nutzungsdauer der Anbaugeräte verlängert.
    • Durch die einfache Wechselmöglichkeit sind häufig weniger Maschinen auf der Baustelle erforderlich.
    • Der schnelle Anbaugerätewechsel mit Hydraulikanschluss spart Zeit gegenüber dem Einsatz von Anbaugeräten mit statischer Kupplung oder Bolzenbefestigung.
  • Der elektrische Anschluss stellt in Kombination mit Schwenkrotatoren, verstellbaren Grabenräumlöffeln, Mulchern und anderen Geräten mit Elektronik-Kabelsträngen für Längsneigungssensoren oder Werkzeugfunktionen die volle Funktionalität sicher.
  • Jeder Schnellwechsler ist mit einem Lasthaken für 5, 8 oder 10Tonnen Kapazität ausgestattet (abhängig von der Größenklasse).
Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

  • Der Cat®-Anbaugerätefinder PL161 ermöglicht mithilfe der Standortanzeige per Bluetooth die Nachverfolgung von Anbaugeräten auf allen Baustellen.
  • Überwachen Sie die Nutzung der Anbaugeräte, indem Sie die tatsächlichen Betriebsstunden erfassen. Dies ermöglicht eine intelligentere Planung von Wartungsarbeiten.
  • Zeigen Sie Maschinen und Anbaugeräte zusammen in VisionLink™ an, um einen Überblick über die gesamte Flotte zu erhalten und diese zu verwalten.
  • Die robuste und wartungsfreie Konstruktion bietet eine Batterielebensdauer von bis zu zwei Jahren.

Produktspezifikationen für Hydraulische Schnellwechsler S HCS70: 678-7483

Maschinenklasse 14-30 14-30
Gewicht 613 lb 278 kg
Kapazität Lasthaken 5 ton (US) 5 ton (US)
Höhe 18.3 " 464 mm
Länge 34.4 " 873 mm
Breite 20 " 507 mm
Maximaler Betriebsdruck 5076 psi 350 bar
1/2-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 2 2
1/2-Zoll-Hydraulikanschlussstrom 21 gpm 79 l/min
3/4-Zoll-Hydraulikanschlüsse (optional) 1 1
3/4-Zoll-Hydraulikanschlussstrom 59 gpm 225 l/min
1-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 2 2
1-Zoll-Hydraulikanschlussstrom 100 gpm 380 l/min

Vergleichen Sie Hydraulische Schnellwechsler S HCS70: 678-7483 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Hydraulische HCS70-Schnellwechsler S

Hydraulische HCS70-Schnellwechsler

Abbruch- und Sortiergreifer mit HCS-Schnellwechsler

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

Hydraulische HCS70-Schnellwechsler S
Hydraulische HCS70-Schnellwechsler
Abbruch- und Sortiergreifer mit HCS-Schnellwechsler
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer