Der Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer verleiht kleinen Baggern mehr Vielseitigkeit, indem er sowohl die Flotten- als auch die Geschäftsmöglichkeiten erweitert. Dieser Wechsler ist für den Einsatz mit einer Vielzahl von Cat-Anbaugeräten geeignet und gibt Ihnen somit das Vertrauen, das sie benötigen, um Ihre Arbeiten zuverlässig zu erledigen.
Sie können sicher sein, dass die Anbaugeräte richtig angeschlossen sind – beim Einrücken, während der Arbeit und beim Ausrücken. Durch optische und akustische Warnsignale kann der Fahrer sicherstellen, dass das Anbaugerät angeschlossen ist. Die Cat-Baggerhydraulik, Mechanismen im Schnellwechsler und Grabkräfte sorgen zusammen dafür, dass das Anbaugerät eingerückt bleibt. Der Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer erfüllt oder übertrifft geltende Sicherheitsnormen, sodass Sie überall auf der Welt arbeiten können: EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031.2:2014, Australische Norm AS4772-2008, WorkCover NSW-Positionspapier WC01158: "Supplying, installing and using semi-automatic quick hitches on excavators or backhoes" (Lieferung, Installation und Verwendung von halbautomatischen Schnellkupplungen bei Baggern und Baggerladern).
Dieser Schnellwechsler hat das richtige Gewicht, um große Löffelnutzlasten zu ermöglichen. Der Schnellwechsler hat die richtige Größe, um eine hervorragende Ausbrech- und Grabkraft zu erzielen.
Materialumschlag, Bodenverdichtung, Brechen von Steinen und vieles mehr. Übernehmen Sie neue Aufgaben. Erweitern Sie Ihre neuen Geschäftsmöglichkeiten.
Ein Hydraulikbagger kann eine Vielzahl von Anbaugeräten mit Baggern ähnlicher Größe teilen. Die Verwaltung Ihrer Maschinen wurde gerade ein wenig einfacher.
Der Fahrer braucht nur Sekunden, nicht Minuten, um das Anbaugerät zu wechseln. Sie können so schneller mit der Arbeit fortfahren und haben weniger Stillstandzeiten.
Der Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer lässt sich leicht aktivieren sowie ein- und ausrücken. Die Betriebsverfahren sind einfach und lassen sich leicht erlernen. So lässt sich die Produktivität auf jeder Baustelle am einfachsten verbessern.