TB-Umlenkung, Grabenaushub

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Grabenaushub-Variante des Cat-Schnellwechslers mit Bolzengreifer verwandelt Ihren Hydraulikbagger 345 oder 349 in eine spezielle Maschine und erweitert somit Ihre Flotte und Ihre Geschäftsmöglichkeiten. In Kombination mit schmalen Löffeln und Hämmern bietet dieser Schnellwechsler die Flexibilität, die für Grabenaushub und Arbeiten an Versorgungsleitungen erforderlich ist.

-NA-

Maßeinheiten:
Fassungsvermögen, gehäuft 2060.0 lb 934.0 kg Less

Breite, Maschinenschnittstelle 25.8 in 655.0 mm Less
Tragfähigkeit Huböse 22.0 tn 20.0 tn Less
Breite, Anbaugeräteschnittstelle 17.0 in 433.0 mm Less

Sicherheit auf der Baustelle

Sie können sicher sein, dass die Anbaugeräte richtig angeschlossen sind – beim Einrücken, während der Arbeit und beim Ausrücken. Durch optische und akustische Warnsignale kann der Fahrer sicherstellen, dass das Anbaugerät angeschlossen ist. Die Cat-Baggerhydraulik, Mechanismen im Schnellwechsler und Grabkräfte sorgen zusammen dafür, dass das Anbaugerät eingerückt bleibt. Der Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer erfüllt oder übertrifft geltende Sicherheitsnormen, sodass Sie überall auf der Welt arbeiten können: EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031.2:2014, Australische Norm AS4772-2008, WorkCover NSW-Positionspapier WC01158: "Supplying, installing and using semi-automatic quick hitches on excavators or backhoes" (Lieferung, Installation und Verwendung von halbautomatischen Schnellkupplungen bei Baggern und Baggerladern).

Zeit und Material sparen beim Rückverfüllen

Sparen Sie Zeit und zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der aufwändigen Rückverfüllung von Gräben, die breiter als erforderlich sind. Die Schnellwechsler sind schmaler als die standardmäßigen schmalen Bolzenaugen und kürzerer Stiel und kürzere Kettenbolzen. So bleibt der breiteste Teil des Schnellwechslers innerhalb der Grabbreite der Aushublöffel.

Nutzlast und Leistung

Dieser Schnellwechsler hat das richtige Gewicht, um große Löffelnutzlasten zu ermöglichen. Der Schnellwechsler hat die richtige Größe, um eine hervorragende Ausbrech- und Grabkraft zu erzielen.

Schaffen Sie mehr mit Ihrer Ausrüstung

Materialumschlag, Bodenverdichtung, Brechen von Steinen und vieles mehr. Übernehmen Sie neue Aufgaben. Erweitern Sie Ihre neuen Geschäftsmöglichkeiten.

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Flotte

Ein Hydraulikbagger kann eine Vielzahl von Anbaugeräten mit Baggern ähnlicher Größe teilen. Die Verwaltung Ihrer Maschinen wurde gerade ein wenig einfacher.

Zurück an die Arbeit

Der Fahrer braucht nur Sekunden, nicht Minuten, um das Anbaugerät zu wechseln. Sie können so schneller mit der Arbeit fortfahren und haben weniger Stillstandzeiten.

Einfache Bedienung

Der Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer lässt sich leicht aktivieren sowie ein- und ausrücken. Die Betriebsverfahren sind einfach und lassen sich leicht erlernen. So lässt sich die Produktivität auf jeder Baustelle am einfachsten verbessern.