Bolzengreifer S40, LCS 302.7
NEU

Bolzengreifer S40, LCS 302.7 Schnellwechsler S

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
89.1 lb
40.4 kg
Kapazität Lasthaken
4409.2 lb
2000 kg
Breite
9.5 "
241 cm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Hydraulische Zylinderblockade

Hydraulische Zylinderblockade

Hydraulikzylinder mit integrierten Rückschlag-, Ansprechdruck- und Druckregelventilen. Das Verriegelungskontrollsystem (LCS) beinhaltet einen in den Hydraulikzylinder des Schnellwechslers integrierten elektronischen Positionssensor. Der Sensor liefert präzise und zuverlässige Eingaben an einen im Schnellwechsler montierten elektronischen Prozessor. Dieser Mikroprozessor kommuniziert digital über einen elektrischen Kabelstrang mit dem ECM des Minibaggers der nächsten Generation.
Verriegelungsanzeige

Verriegelungsanzeige

Mithilfe des Kontrollstabs kann der Fahrer aus der Fahrerkabine optisch kontrollieren, dass die Kupplung ordnungsgemäß in das Anbaugerät eingerastet ist.
Lasthaken

Lasthaken

Dank dem integrierten Lasthaken kann der Bediener zu Hebearbeiten übergehen, ohne dafür das Werkzeug oder den Schnellwechsler wechseln zu müssen.
Niedrige Profil-/Bauhöhe

Niedrige Profil-/Bauhöhe

Die geringe Bauhöhe des Schnellwechslers mit minimalem Versatz hat eine minimale Reduzierung der Ausbrechkraft zur Folge.
Geschützte Komponenten

Geschützte Komponenten

Alle Komponenten sind im Gehäuse des Schnellwechslers integriert und vor Verunreinigungen und möglichen Krafteinwirkungen geschützt.
Keilförmiger Verriegelungsmechanismus

Keilförmiger Verriegelungsmechanismus

Der keilförmige Verriegelungsmechanismus minimiert die Stoßbelastung auf den Hydraulikzylinder.

Produktspezifikationen für Bolzengreifer S40, LCS 302.7

Gewicht 89.1 lb 40.4 kg
Kapazität Lasthaken 4409.2 lb 2000 kg
Breite 9.5 " 241 cm
Gesamtlänge 18.5 " 469 mm
Gesamthöhe 9.9 " 251 mm
Bolzendurchmesser 1.6 " 40 mm
Maschinenklasse Bagger 302.7 Bagger 302.7
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert
Maximaler Betriebsdruck 4351.1 psi 300 bar
Schnellwechslertyp S-40 S-40

Vergleichen Sie Bolzengreifer S40, LCS 302.7 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts