CTR 320

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Die Holzprozessoren CTR 320 und 426 sind für maximale Produktivität, Zuverlässigkeit und Bauteillebensdauer ausgelegt, damit die Arbeit schnell und effizient erledigt wird. Der CTR 320 mit seiner Dreimesserkonstruktion und der 31"-Eintrittsöffnung ist für kleine bis mittlere Nadelhölzer und kleine Harthölzer geeignet. Der CTR 426 mit Viermesserkonstruktion und 34 3/8"-Eintrittsöffnung ist für größere Holzgrößen und Ausforstungsanwendungen mit mehreren Stämmen geeignet. Prüfen Sie die nachfolgend aufgeführten Merkmale. Sie werden keinen stärkeren und besser konstruierten Entaster als den CTR finden.

Maßeinheiten:
Breite Rollennase 17.0 in 43.18 cm Less
Durchmesser Rollennase 16.0 in 40.64 cm Less
Durchmesser des Drehtischlagers 22.0 in 55.88 cm Less
Eintrittsöffnung 31.0 in 78.74 cm Less
Rahmenbreite 86.15 in 218.82 cm Less
Rahmenhöhe 99.7 in 253.23 cm Less
Rahmenlänge 72.42 in 184.02 cm Less
Schilde aus legiertem Stahl 18.0 in 45.72 cm Less
Schwert- und Ketten-Ölbehälter 8.25 gal (US) 31.23 l Less
Teilung der Sägekette 0.75 in 1.9 cm Less