CTR 426

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Die Holzprozessoren CTR 320 und 426 sind für maximale Produktivität, Zuverlässigkeit und Bauteillebensdauer ausgelegt, damit die Arbeit schnell und effizient erledigt wird. Der CTR 320 mit seiner Dreimesserkonstruktion und der 31"-Eintrittsöffnung ist für kleine bis mittlere Nadelhölzer und kleine Harthölzer geeignet. Der CTR 426 mit Viermesserkonstruktion und 34 3/8"-Eintrittsöffnung ist für größere Holzgrößen und Ausforstungsanwendungen mit mehreren Stämmen geeignet. Prüfen Sie die nachfolgend aufgeführten Merkmale. Sie werden keinen stärkeren und besser konstruierten Entaster als den CTR finden.

Maßeinheiten:
Schilde aus legiertem Stahl 14.0 '' 35.56 cm Less
Kettenspannautomatik Standard-Hubgerüst Standard-Hubgerüst Less
Schwert- und Ketten-Ölbehälter 8.25 US-Gall. 31.23 l Less
Schwert- und Kettenschmiervorrichtung Automatisch Automatisch Less
Sägeantriebsrad, einsatzgehärtet, 9 Zähne 4.0 '' 10.16 cm Less
Rahmenhöhe 99.7 '' 253.24 cm Less
Rahmenlänge 83.0 '' 210.82 cm Less
Rahmenbreite 86.15 '' 218.82 cm Less
Sägemotor mit hohem Durchfluss 340,7 bis 416,4 l/min (90 bis 110 US-Gall/min) Optional Optional Less
Sägemotor mit niedrigem Durchfluss 151,4 bis 208,2 l/min (40 bis 55 US-Gall/min) Optional Optional Less
Befestigungssockel HD-Drehgabel HD-Drehgabel Less
Durchmesser Befestigung Bolzengrundplatte 3.0 '' 7.62 mm Less
Durchmesser Rollennase 16.0 '' 40.64 cm Less
Breite Rollennase 21.0 '' 55.34 cm Less
Anzahl Messer 4 4 Less
Sägeschwert, Rollenspitze 11H der Marke Oregon® 44.0 '' 111.76 cm Less
Sägekette Marke Oregon® 11H Marke Oregon® 11H Less
Sägekettenantriebsglieder 66 66 Less
Teilung der Sägekette 0.75 '' 1.9 cm Less
Sägemotor mit Standard-Durchfluss 208,2 bis 340,7 l/min (55 bis 90 US-Gall/min) Standard-Hubgerüst Standard-Hubgerüst Less
Eintrittsöffnung 34.375 '' 87.31 cm Less
Gesamtgewicht (einschließlich Druckspeicher) 7500.0 lb 3402.0 kg Less
Durchmesser des Drehtischlagers 22.0 '' 55.88 cm Less
Abmessung Befestigungsschraube Drehtischlager 0.75 '' 1.9 cm Less
Befestigungsschrauben Drehtischlager Klasse 8 Klasse 8 Less