HF221

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Cat®-HF-Fällköpfe dienen zum Schneiden und Bündelnunterschiedlichster Baumarten bei nahezu jeder Art von Einsatz.Ein ständig umlaufendes Hochgeschwindigkeits-Sägeblatt sorgt für maximale Trägheit und dadurch hervorragende Schneidleistung. Sie bieten gegenüber Schwertsägen- und Scher-Fällköpfen eine höhere Arbeitsleistung. Durch die richtige Kombination von Fällkopf und Fällungs- und Bündelungsmaschine mit Kettenlaufwerk wird die Schneid- und Bündelungsleistung optimiert und die Arbeitsleistung gesteigert.

Maßeinheiten:
Gewicht - Teilneigung/Vollneigung 3783 kg (8340 lb) / 4182 kg (9220 lb) 3783 kg (8340 lb) / 4182 kg (9220 lb) Less
Höhe 119.0 in 3020.0 mm Less
Breite (Fuß) 71.0 in 1800.0 mm Less
Sammelbereich 5.5 ft² 0.51 m² Less
Maximaler Fälldurchmesser 24.4 in 620.0 mm Less
Blattdurchmesser 61.0 in 1549.0 mm Less
Schneidfuge - Anzahl der Zähne 58,8 mm (2 5/16") - 18 58,8 mm (2 5/16") - 18 Less
Sägemotor 160 cm³ Kolbenverstellpumpe 160 cm³ Kolbenverstellpumpe Less
Sägedrehzahl 1175.0 r/min 1175.0 r/min Less
Sägehydraulik - F/P 113 l/min (30 g/min)/310 bar (4500 psi) 113 l/min (30 g/min)/310 bar (4500 psi) Less
Armzylinder - F/P Gedämpft - 190 l/min (50 g/min), 220 bar (3200 psi) Gedämpft - 190 l/min (50 g/min), 220 bar (3200 psi) Less
Neigung, teilweise und vollständig - F/P 190 l/min (51 Gall./min), 260 bar (3770 psi) 190 l/min (51 Gall./min), 260 bar (3770 psi) Less
Eintrittsöffnung 44.0 in 1118.0 mm Less