Atelieraufnahme

Baugabeln 1524 mm (60")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
52 "
1320 mm
Breite
98.3 "
2498 mm
Gewicht
1172.9 lb
532 kg

Übersicht

Für den Einsatz in HD-Anwendungen.

Produktspezifikationen für 1524 mm (60")

Höhe 52 " 1320 mm
Breite 98.3 " 2498 mm
Gewicht 1172.9 lb 532 kg
Zinkenlänge 60 " 1524 mm
Zinkenbreite 5.9 " 150 mm
Zinkenhöhe 33.1 " 841 mm
Zinkenstärke 3 " 75 mm
Zinkengewicht 370.4 lb 168 kg
Kombiniertes Gewicht 2120.8 lb 962 kg
Gesamtlänge 85.4 " 2169 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1524 mm (60") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1524 mm (60")

Weitere Angebote anzeigen