Höhe | 52 " 1320 mm |
Breite | 98.3 " 2498 mm |
Gewicht | 1172.9 lb 532 kg |
Zinkenlänge | 72 " 1829 mm |
Zinkenbreite | 5.9 " 150 mm |
Zinkenhöhe | 33.1 " 841 mm |
Zinkenstärke | 3 " 75 mm |
Zinkengewicht | 418.9 lb 190 kg |
Kombiniertes Gewicht | 2215.6 lb 1005 kg |
Gesamtlänge | 97.4 " 2473 mm |
Schnittstellentyp | Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler |