1829 mm (72"), TH-Schnellwechsler
NEU

Träger für hydraulischen Gabelpositionierer 1829 mm (72"), TH-Schnellwechsler

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Höhe
51.8 "
1316 mm
Breite
72 "
1829 mm
Gesamtbreite
75.3 "
1913 mm

Übersicht

Ermöglicht dem Bediener das hydraulische Verstellen des Gabelabstands vom Fahrersitz aus.

Produktspezifikationen für 1829 mm (72"), TH-Schnellwechsler

Höhe 51.8 " 1316 mm
Breite 72 " 1829 mm
Gesamtbreite 75.3 " 1913 mm
Gewicht 933 lb 423.2 kg
Länge 16.8 " 427 mm
Zinkenabstand 229-1654 mm (9-65") 229-1654 mm (9-65")
Nutzlast 12000 lb 5443.1 kg
Schnittstellentyp Standard-TH-Schnellwechsler Standard-TH-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1829 mm (72"), TH-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1829 mm (72"), TH-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen