Übersicht
Ermöglicht dem Bediener das hydraulische Verstellen des Gabelabstands vom Fahrersitz aus.
Wichtige Spezifikationen
| Höhe | 58.9 " 1497 mm |
| Breite | 84 " 2134 mm |
| Gesamtbreite | 86 " 2184 mm |
| Gewicht | 26.7 " 678.1 mm |
| Gewicht | 26.7 " 678.1 mm |
| Länge | 21.7 " 550 mm |
| Länge | 21.7 " 550 mm |
| Zinkenabstand | 387 mm–1.853 mm (15,2"–73") 387 mm–1.853 mm (15,2"–73") |
| Schnittstellentyp | Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler |
| Schnittstellentyp | Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts