Cat®-Rund- und Schnittholzgabelträger können zum Be- und Entladen, zum Umstapeln, Sortieren und zur Beschickung des Sägewerks eingesetzt werden. Ihre flachen Gabelzinken und erhöhten Schutzbleche sind speziell für den Umschlag unbearbeiteter Baumstämme und gestapelter Schnitthölzer konzipiert.
Erhöhungen und Rundholzschutzvorrichtungen verhindern, dass Rundholz auf das Gestänge fallen kann. Die Ladekapazität der Gabel wird bei jedem Durchgang maximal ausgeschöpft, da mehr Ladung getragen werden kann.
Die breiteren Gabelträger verbessern die Stabilität beim Umschlag längerer Ladungen oder von Stangenholz.
Die breiteren Zinken bieten eine größere Oberfläche für mehr Stabilität beim Transport größerer Materialien.
Durch das Einsetzen bzw. Entfernen einer einzigen Schraube kann leicht zwischen einer schwimmenden und nicht schwimmenden Zinkenkonfiguration gewechselt werden.