Übersicht
Palettengabelträger werden zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, zum Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und in ähnlichen Bereichen eingesetzt.
Wichtige Spezifikationen
Palettengabelträger werden zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, zum Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und in ähnlichen Bereichen eingesetzt.
1-6 von 4 angezeigt
| Höhe | 38.5 " 976.8 mm |
| Breite | 61 " 1550 mm |
| Gewicht | 681 lb 308.9 kg |
| Länge | 14.2 " 361 mm |
| Schnittstellentyp | IT-Schnellwechsler IT-Schnellwechsler |