Übersicht
Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Wichtige Spezifikationen
Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
1-6 von 4 angezeigt
| Höhe | 25 " 634 mm |
| Breite | 51.2 " 1300 mm |
| Gesamtbreite | 51.7 " 1312 mm |
| Gewicht | 242.9 lb 110.2 kg |
| Länge | 9.6 " 245 mm |
| Zinkenabstand | 250-1172 mm (9,8-46,1") 250-1172 mm (9,8-46,1") |
| Schnittstellentyp | Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Weitere Angebote anzeigen