1.524 mm (60"), Bolzenbefestigung, Klasse III
NEU

1.524 mm (60"), Bolzenbefestigung, Klasse III Palettengabelträger

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Höhe
25 "
635 mm
Breite
60 "
1524 mm
Gesamtbreite
60 "
1524 mm

Funktionen auf einen Blick

Gekerbte Gabelträger

Gekerbte Gabelträger

Dank der gekerbten Gabelträger für Palettengabeln können die Gabelzinken leicht ausgetauscht und arretiert werden.
Bolzenaufhängung

Bolzenaufhängung

Speziell entwickelt für Robustheit und Langlebigkeit bei der Verwendung mit Aufhängungsbolzen an Baggerladern
Torsionsrohre

Torsionsrohre

Torsionsrohre bieten zusätzliche Stärke und unterstützen die Langlebigkeit des Gabelträgers.

Produktspezifikationen für 1.524 mm (60"), Bolzenbefestigung, Klasse III

Höhe 25 " 635 mm
Breite 60 " 1524 mm
Gesamtbreite 60 " 1524 mm
Gewicht 597.2 lb 270.9 kg
Länge 17.4 " 442 mm
Zinkenabstand 442 mm–1.369 mm (17,4"–53,9") 442 mm–1.369 mm (17,4"–53,9")
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1.524 mm (60"), Bolzenbefestigung, Klasse III mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1.524 mm (60"), Bolzenbefestigung, Klasse III

Weitere Angebote anzeigen