1270 mm (50"), TH-Schnellwechsler
NEU

Seitliche Kipprotator-Gabelträger 1270 mm (50"), TH-Schnellwechsler

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Höhe
47 "
1194 mm
Breite
50 "
1270 mm
Gesamtbreite
53 "
1346 mm

Übersicht

Seitlich kipp- und drehbare Gabelträger ermöglichen das präzise Positionieren einer Ladung auch in unebenem Terrain.

Produktspezifikationen für 1270 mm (50"), TH-Schnellwechsler

Höhe 47 " 1194 mm
Breite 50 " 1270 mm
Gesamtbreite 53 " 1346 mm
Gewicht 1347 lb 611 kg
Länge 15.1 " 384 mm
Zinkenabstand 229-1145 mm (9-45") 229-1145 mm (9-45")
Kippwinkelbereich 11° links/rechts 11° links/rechts
Nutzlast 12000 lb 5443.1 kg
Schnittstellentyp Standard-TH-Schnellwechsler Standard-TH-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1270 mm (50"), TH-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1270 mm (50"), TH-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen