1270 mm (50"), IT-Schnellwechsler
NEU

1270 mm (50"), IT-Schnellwechsler Seitliche Kipprotator-Gabelträger

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Höhe
47 "
1194 mm
Breite
50 "
1270 mm
Gesamtbreite
53 "
1346 mm

Funktionen auf einen Blick

Kippbarer Rahmen

Kippbarer Rahmen

Neben der schwimmenden Gabelstange lässt sich dieser Gabelträger auch hydraulisch um 10 Grad nach links und rechts kippen, was das Platzieren von Material auf unebenen Flächen wie z. B. Schrägdächern weiter erleichtert.
Manuell verstellbare Gabeln

Manuell verstellbare Gabeln

Verstellbare Gabelpositionen ermöglichen dem Bediener das Bewegen von Paletten und Ballenmaterial in verschiedenen Größen.
Auswechselbare Verschleißauflagen

Auswechselbare Verschleißauflagen

Verschleißauflagen sorgen für eine längere Haltbarkeit des Gabelträgers und verlängern die gesamte Lebensdauer des Anbaugeräts.

Produktspezifikationen für 1270 mm (50"), IT-Schnellwechsler

Höhe 47 " 1194 mm
Breite 50 " 1270 mm
Gesamtbreite 53 " 1346 mm
Gewicht 1170.7 lb 531 kg
Länge 18.7 " 476 mm
Zinkenabstand 229-1145 mm (9-45") 229-1145 mm (9-45")
Kippwinkelbereich 11° links/rechts 11° links/rechts
Nutzlast 12000 lb 5443.1 kg
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 1270 mm (50"), IT-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1270 mm (50"), IT-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen