Gehäuse

Stromaggregat-Gehäuse C13 Schalldämmhaube 50 und 60 Hz

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Länge
4930 mm
4930 mm
Höhe
2221 mm
2221 mm
Breite
1620 mm
1620 mm

Übersicht

Diese werksmontierten, schallgedämmten Gehäuse besitzen intern befestigte, unerlässliche Schalldämpfer, die für Sicherheit und Ästhetik ausgelegt und auf einen eingebauten Kraftstofftanksockel oder optional auf einen doppelwandigen eingebauten Kraftstofftanksockel für absolute Eindämmung der Flüssigkeiten montiert sind.

Produktspezifikationen für C13 Schalldämmhaube 50 und 60 Hz

Länge 4930 mm 4930 mm
Höhe 2221 mm 2221 mm
Breite 1620 mm 1620 mm
Gewicht 4667 kg 4667 kg

Vergleichen Sie C13 Schalldämmhaube 50 und 60 Hz mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Gehäuse

Gehäuse