Gewicht und Abmessungen
Höhe | 2289 mm 2289 mm |
Breite | 1920 mm 1920 mm |
Länge | 5320 mm 5320 mm |
Gewicht | 5952 kg 5952 kg |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Die Kompaktbauweise der Baureihe der 6,8 bis 22 kVA Schalldämmhauben Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 sorgt je nach Anforderungen für Flexibilität und optimale Schalldämmung. Die modular gebauten Gehäuse verfügen über aushebbare Türen oder vertikale Schwenktüren für optimalen Zugang bei Service- und Wartungsarbeiten.
Höhe | 2289 mm 2289 mm |
Breite | 1920 mm 1920 mm |
Länge | 5320 mm 5320 mm |
Gewicht | 5952 kg 5952 kg |