Gehäuse

Stromaggregat-Gehäuse C13, C15, C18 Schalldämmhaube, 350–600 kW 60 Hz

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Länge
C13 – 5461 mm, C15 – 4948 mm, C18 – 5187 mm
C13 – 5461 mm, C15 – 4948 mm, C18 – 5187 mm
Breite
C13, C15 & C18 – 2014 mm
C13, C15 & C18 – 2014 mm
Höhe
C13 – 2743 mm, C15 – 2619 mm, C18 – 2561 mm
C13 – 2743 mm, C15 – 2619 mm, C18 – 2561 mm

Übersicht

Die werksmontierten, schallgedämmten Gehäuse bieten eine extrem robuste Bauweise, um einer Exposition gegenüber Elementen standhalten und einen Wetterschutz bieten zu können.

Produktspezifikationen für C13, C15, C18 Schalldämmhaube, 350–600 kW 60 Hz

Länge C13 – 5461 mm, C15 – 4948 mm, C18 – 5187 mm C13 – 5461 mm, C15 – 4948 mm, C18 – 5187 mm
Breite C13, C15 & C18 – 2014 mm C13, C15 & C18 – 2014 mm
Höhe C13 – 2743 mm, C15 – 2619 mm, C18 – 2561 mm C13 – 2743 mm, C15 – 2619 mm, C18 – 2561 mm
Gewicht 253 – 817 kg 253 – 817 kg

Vergleichen Sie C13, C15, C18 Schalldämmhaube, 350–600 kW 60 Hz mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Gehäuse

Gehäuse