Planierbalken 1.500 mm (59″)
NEU

Planierbalken 1.500 mm (59″) Planierbalken

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
59.1 "
1500 mm
Gesamtlänge
41.9 "
1063 mm
Gesamthöhe
10.8 "
275 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einstellbare Rollentiefe

Einstellbare Rollentiefe

Die hochbelastbare Walzen- und Abstreifvorrichtung bietet eine variable Arbeitstiefe. Die Höhe kann über die Lager an den Seiten eingestellt werden. Die Walze kann sowohl beim Vorwärts- als auch beim Rückwärtswalzen eingesetzt werden.
Fronttaschen

Fronttaschen

Die Fronttaschen nehmen das Material auf und verteilen es gleichmäßig über die gesamte Breite des Planierbalkens. Sie bieten mehr Kontrolle über den Materialfluss beim Planieren von Oberflächen mit Sand, Erde oder Kies.
Eckverstärkungen

Eckverstärkungen

Rahmen-Eckverstärkungen erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegenüber Seitenlasten. Zusätzliche Überlaufschutz-Verstärkungen dienen zum Schutz vor Biegen beim Umschlag maximaler Lasten.
HD-Abstreifer

HD-Abstreifer

Der Abstreifer reinigt die Walzentrommel kontinuierlich während des Vorwärts- und Rückwärtswalzens. Durch sein robustes Design verhindert er das Anhaften klebriger Materialien wie Lehm, Schluff und Schlamm an der Walze. Der Abstreifer bewegt sich mit der anpassbaren Walze, wodurch eine angemessene Reinigung unabhängig von der ausgewählten Arbeitstiefe gewährleistet wird. Der Abstreifer verfügt über einen Zugang für die einfache Reinigung.
Schützende Verschleißstreifen

Schützende Verschleißstreifen

Unterhalb der Flügel und der Planierkante sind austauschbare Verschleißstreifen angeschweißt. Abrieb durch Erde, Kies und andere Materialien wird durch diese Verschleißstreifen absorbiert, sodass der Planierbalken dadurch keinen Schaden nimmt. Durch den Austausch dieser Streifen können langfristig ein exaktes Planierprofil und eine scharfe Kante gewährleistet werden.
Lineare Flügel mit Überlaufschutz

Lineare Flügel mit Überlaufschutz

Feste lineare Planierbalken-Flügel ermöglichen das einfache Sammeln, Transportieren und Verteilen von Material. Oben an den linearen Flügeln ist ein Überlaufschutz angebracht, um zusätzliche Kontrolle über die Materialbewegung zu ermöglichen, speziell in angewinkelten Positionen. Dies ermöglicht eine saubere und effiziente Nivellierung und Planierung bei jedem Einsatz.

Produktspezifikationen für Planierbalken 1.500 mm (59″)

Gesamtbreite 59.1 " 1500 mm
Gesamtlänge 41.9 " 1063 mm
Gesamthöhe 10.8 " 275 mm
Gewicht 822.3 lb 373 kg
Walzenbreite 54.1 " 1375 mm
Walzendurchmesser 9.6 " 244 mm
Kompatibilität TRS6, TRS8 TRS6, TRS8
Schnittstellentyp Erfordert eine Befestigungshalterung Erfordert eine Befestigungshalterung

Vergleichen Sie Planierbalken 1.500 mm (59″) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Planierbalken 1.500 mm (59″)

Weitere Angebote anzeigen